|
|
05040Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem Spannarm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig.Hinweis:Schrauben werden nicht mitgeliefert. Zubehör siehe 05200 – 05280.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | L | L1 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A min. | A max. | D | D1 | D2 | J | R1 | R2 | S | S2 | F kN | Kunststoff- griffe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05040-081 | 7 | 75 | 39 | 9 | 26,5 | 45,5 | 14 | 52,5 | 12 | 19 | 21 | M8 | 7 | 8,5 | 6,5 | 103 | 143 | 6 | 23 | 2,2 | 05200-115 |  |  | 35.15 CHF | | 05040-101 | 8 | 92 | 43 | 7,5 | 33 | 52 | 18 | 61 | 16 | 26 | 28 | M10 | 8,5 | 10,5 | 9 | 125 | 177 | 7 | 26 | 3,4 | 05200-120 |  |  | 43.38 CHF | | 05040-121 | 10 | 122 | 50 | 9 | 41 | 61 | 22 | 72 | 19 | 32 | 32 | M12 | 8,5 | 12,5 | 11,5 | 159 | 215 | 8 | 30 | 4,5 | 05200-135 |  |  | 44.27 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|