Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt
61,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
5400
F3=Spannkraft (N)
1800
FH=Handkraft (N)
280
L=Länge
197,5
VG=Öffnungswinkel Griff
50°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
100°
A
50,8
A1
76,2
B
20
B1
10
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
D
12,3
Grifftyp Spanner
vertikal
H
335
L1
107,8
M
M16x150
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei der Ausführung 05705-01-00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.