Schnellspanner
vertikal
Stahl
verzinkt
26,12 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
vertikal
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
voller Haltearm
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
1200
F2=Haltekraft N
2400
F3=Spannkraft (N)
800
F4=Spannkraft N
1600
FH=Handkraft (N)
150
L=Länge
103,4
M=Andruckspindel
M8x63
VG=Öffnungswinkel Griff
56°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
100°
A
19
A1
34,9
B
12
B1
6
B3
6
C
46,8
C1
16
C2
7,1
D
7,2
E
31
Grifftyp Spanner
vertikal
H
156
L1
59,4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Spindelschelle anschweißbar.
Spindelschelle anschweißbar.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.