Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt und passiviert
15,60 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
F1=Haltekraft (N)
800
F3=Spannkraft (N)
600
FH=Handkraft (N)
50
L=Länge
66,7
LB=Lochbild
2
M=Andruckspindel
M5x35
VG=Öffnungswinkel Griff
69°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
96°
A
16
A1
29
A2
6,5
A3
14
B
24
B1
34
B4
17,5
B5
2,5
C
21,8
C1
10,5
D
4,8
Grifftyp Spanner
vertikal
H
97
L1
31,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei der Ausführung 05720-01-00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.