Schnellspanner
Standard
Edelstahl
blank
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil
- Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse
- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff
48,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Polyamid
Farbe Komponente
grün
Oberfläche Grundkörper
blank
F1=Haltekraft (N)
1350
F2=Haltekraft N
1650
F3=Spannkraft (N)
920
F4=Spannkraft N
1050
FH=Handkraft (N)
160
LB=Lochbild
3
M=Andruckspindel
M6x35
VG1=Öff-.winkel Griff Pos.1
46°
VG2=Öff.-winkel Griff Pos.2
56°
VG=Öff.-w. Griff o.Anschlag
83°
VH1=Öff.-winkel Haltearm Pos.1
56°
VH2=Öff.-winkel Haltearm Pos.2
83°
VH=Öff.-w. Haltearm o.Anschlag
152°
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
B
27
B1
38
B2
17,5
B3
12,5
B5
2,5
B6
43,5
C
24,9
D
5,5
Grifftyp Spanner
vertikal
H
156,3
L
86,5
L1
53
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Griffelement Polyamid.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zeichnungshinweis
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
2) Anschlagstift Position 2
Zubehör
05280 Schutzkappen
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.