norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Spannarm
05020

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Spannarm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Schrauben werden nicht mitgeliefert.
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis:
1) anschweißbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05020 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Spannarm 178 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 422 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Spannarm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1L2L3L4BHH1H2H3H4A
min.
A
max.
DD1D2R1R2SS1F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05020-081775453993216351442121921M86,58,5103143632,205200-115  28.32 CHF
05020-10189256437,53820391848162628M108,510,512517773,53,405200-120  37.06 CHF
05020-12110122685094525452256193232M128,512,5159215844,505200-135  38.57 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09