Schnellspanner
schwere Ausführung
Stahl
gehärtet und passiviert
86,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und passiviert
F1=Haltekraft (N)
3000
F2=Haltekraft N
6000
F3=Spannkraft (N)
800
F4=Spannkraft N
900
FH=Handkraft (N)
200
L=Länge
84
VG=Öffnungswinkel Griff
134°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
210°
A1
27
A3
15
B
12
B1
6
B2
12,5
B3
6,5
C
42
C1
15
Grifftyp Spanner
vertikal
H
137
L1
45
L2
31
M
M6x50
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl gehärtet und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Zubehör
05240
05241
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.