DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Schubstangenspanner mit sehr niedriger Bauhöhe. Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck, wie auch auf Zug, eingesetzt werden.
Zeichnungshinweis
Form A:
Druckspannung durch Drehung gegen Uhrzeigersinn
Form B:
Druckspannung durch Drehung im Uhrzeigersinn

Andere Kunden kauften auch