Schubstangenspanner
Standard
Stahl
verzinkt und passiviert
- Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
- Mithilfe der Befestigungsmutter in jeder beliebigen Position montierbar
41,64 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
mit Konsole
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
F1=Spannkraft N
1200
F2=Haltekraft N
2400
FH=Handkraft (N)
150
L=Länge
136
S=Hub
32
VG=Öffnungswinkel Griff
190°
A1
22,4
A2
13,4
B
30
B1
57
B2
42
C1
25
D
6,5
D1
11
H
85
L1
51
L2
13
L3
12
M
M6
M1
M20x1,5
R
60
T
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.