Schubstangenspanner
Standard
Stahl
verzinkt und passiviert
66,91 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
ohne Konsole
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
F1=Spannkraft N
1400
F2=Haltekraft N
3500
FH=Handkraft (N)
100
L=Länge
126,4
S=Hub
31
VG=Öffnungswinkel Griff
185°
B3
24
C1
9,5
D1
10
D2
19
H
104,5
L1
52
L2
16
L3
18
L4
36
M
M6x25
M1
M16x1,5
R
95
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Zubehör
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.