Schubstangenspanner
schwere Ausführung
Stahl
phosphatiert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
- Hubbegrenzung als Sicherheitsfunktion
209,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
grün
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
F1=Spannkraft N
7000
F2=Haltekraft N
50000
FH=Handkraft (N)
200
LB=Lochbild
1
S=Hub
100
VG=Öffnungswinkel Griff
185°
A
254
A1
10
A2
70
A3
70
B
85
B1
57
C1
50
C2
28
D
10,3
D1
30
Grifftyp
Griff fest
H
127
L
390
L1
136
L2
60
M
M16
R
245
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.