DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Spannbügel Stahlguss.
Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig
Hinweis
Der Zugspanner eignet sich z.B. für Einsatzfälle, bei denen seitlich wenig Platz zur Befestigung vorhanden ist. In diesem Fall werden die Auflagewinkel des Zugspanners von unten an der entsprechenden Aufnahmeplatte befestigt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch