DE
Choose your Language
Benennung
Notöffner
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
rot
BN=für Nut
8/10
Betätigung
Druckknopf
H max.
80
H min.
60
P
60-80
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt.
Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt.
Entsperrriegel: Stahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Druckknopf rot.
Entsperrriegel verzinkt.
Hinweis
Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch