{"product":{"productId":"agid.24893","price":6.21,"name":"Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar
ab
6,21 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt, abschließbar
ab
9,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.
Hinweis
Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.
Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
Bei der Ausführung mit Zylinderschloss werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.
Lieferung mit Gegenhaken.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.
Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
Bei der Ausführung mit Zylinderschloss werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.
Lieferung mit Gegenhaken.