DE
Choose your Language
Benennung
Spannverschluss
Ausführung 1
abschließbar
Ausführung 2
Anschaubbohrung verdeckt
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
mattverchromt
B=Breite
26,5
H=Höhe
18
L=Länge
64,8
B1
19,7
D
3,2
D1
3,2
E
12
E1
12
E2
30
H1
6,5
H2
3,5
L1
15,5
L2
6

Beschreibung

Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.
Hinweis
Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.

Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei der Ausführung mit Zylinderschloss werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.

Lieferung mit Gegenhaken.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch