DE
Choose your Language
Benennung
Gegenhaken
Form
C
Ausführung 1
für Spannverschluss
Ausführung 2
mit Bügel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt
RoHS
true
für Artikelnummer
05531

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Zubehör
Spannverschluss 05531.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch