{"product":{"productId":"agid.11945","price":1.62,"name":"Gegenhaken Form D, für Spannverschlüsse mit Spannbügel, kurze Ausführung"},"currency":"CHF"}
- Stahl oder Edelstahl
- Vibrationsfest
- Anschraubbar
- Vernietbar
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zubehör
Spannverschluss 05531.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.