Andruckspindel
mit Druckstück
Stahl
1,56 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Andruckspindel
Ausführung 1
mit Druckstück
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Neopren
M=Andruckspindel
M5
D
10
D1
10
L
37
L1
5,7
Beschreibung
Werkstoff
Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl.
Druckstück Neopren.
Druckstück Neopren.
Ausführung
Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.