Andruckspindel
starr
Stahl
1,06 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Andruckspindel
Form
A
Ausführung 1
starr
Material Grundkörper
Stahl
M=Andruckspindel
M8
L
40
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid, Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Spindel und Muttern verzinkt.
05885-01-204020 aus Nylon.
05885-01-204020 aus Nylon.
Hinweis
Die Andruckspindel 05885-01-204020 wird mit einer Mutter geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.