Befestigungswinkel
Stahl
2,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungswinkel
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
A1=Länge
43
B1=Breite
37
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5,3
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Zeichnungshinweis
1) Spanner auf dieser Fläche befestigen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.