DE
Choose your Language
Benennung
Druckstück
Material Grundkörper
Neopren
Material Komponente
Stahl
D3=Gewinde
M12
D
25,5
D1
18,5
D2
21
H
23,7
H1
3
M
M12
T
10,8

Beschreibung

Werkstoff
Neopren. Einlegeteil aus Stahl.
Ausführung
schwarz, ölbeständig. Einlegeteil verzinkt und chromatiert.
Hinweis
Das Druckstück mit der Best.-Nr. 05888-45 wird ohne Stahleinlegeteil und ohne Gewinde geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment