Klemmscheibe
für Andruckspindel
Edelstahl
1,11 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmscheibe
Ausführung 1
für Andruckspindel
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Durchgangsbohrung für
M4
D1
12,7
L
8,7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.