Federnde Druckspindel
Stahl
- Passend zu diversen Schnellspannern
7,75 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federnde Druckspindel
Material Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser Andruckspindel
M8x60
A
12
C max.
30
C min.
9
F max. N
25
L
65,5
L1
16
Beschreibung
Werkstoff
Schraube und Klemmplatten Stahl.
Mutter Stahl.
Feder Federdraht Kl. C.
Mutter Stahl.
Feder Federdraht Kl. C.
Ausführung
Schraube und Klemmplatten verzinkt.
Mutter brüniert.
Mutter brüniert.
Hinweis
Verwendbar bei 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.