|
|
04232_AGExzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Hub S | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04232-1521105X20 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-1521105X30 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-1521105X40 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-1521105X50 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-1521106X20 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-1521106X30 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-1521106X40 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-1521106X50 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-2521108X25 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-2521108X30 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-2521108X40 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-2521108X50 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-2521110X25 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-2521110X30 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-2521110X40 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-2521110X50 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-1531105X20 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-1531105X30 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-1531105X40 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-1531105X50 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-1531106X20 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-1531106X30 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-1531106X40 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-1531106X50 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-2531108X25 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-2531108X30 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-2531108X40 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-2531108X50 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-2531110X25 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-2531110X30 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-2531110X40 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-2531110X50 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-15218405X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-15218405X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-15218405X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-15218405X50 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-15218406X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-15218406X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.31 CHF | | 04232-15218406X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-15218406X50 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 6.71 CHF | | 04232-25218408X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-25218408X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-25218408X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-25218408X50 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-25218410X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-25218410X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.37 CHF | | 04232-25218410X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-25218410X50 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 7.88 CHF | | 04232-15318405X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-15318405X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-15318405X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-15318405X50 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-15318406X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-15318406X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 9.44 CHF | | 04232-15318406X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-15318406X50 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 10.09 CHF | | 04232-25318408X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-25318408X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-25318408X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-25318408X50 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-25318410X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-25318410X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.06 CHF | | 04232-25318410X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | | 04232-25318410X50 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 11.83 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|