|
|
04232_IGExzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Hub S | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04232-1521105 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 5.88 CHF | | 04232-1521106 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 5.88 CHF | | 04232-2521108 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 6.88 CHF | | 04232-1531105 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8.88 CHF | | 04232-1531106 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8.88 CHF | | 04232-2531108 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 10.32 CHF | | 04232-15218405 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 5.88 CHF | | 04232-15218406 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 5.88 CHF | | 04232-25218408 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 6.88 CHF | | 04232-15318405 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8.88 CHF | | 04232-15318406 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8.88 CHF | | 04232-25318408 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 10.32 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|