Exzenterhebel
einstellbar
Stahl
blau-passiviert
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Verschiedene Gewindegrößen
15,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blau-passiviert
A1=Grifflänge
79,2
A=Grifflänge
70,4
B=Breite
21,5
D=Gewinde
M5
F=Spannkraft (kN)
4
FH=Handkraft (N)
120
H1=Höhe
22
L=Gewindelänge
20
S=Hub
1,2
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.