norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
04233

Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis:
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04233 Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl 136 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04233-9501103X04233-9511103XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9501104X04233-9511104XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0501104X04233-0511104XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0501105X04233-0511105XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1501105X04233-1511105XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1501106X04233-1511106XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2501108X04233-2511108XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2501110X04233-2511110XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04233-9501403X04233-9511403XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9501404X04233-9511404XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0501404X04233-0511404XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0501405X04233-0511405XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1501405X04233-1511405XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1501406X04233-1511406XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2501408X04233-2511408XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2501410X04233-2511410XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09