Exzenterspanner
mit Endspannung
Vergütungsstahl
brüniert
- Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen
- Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Einfache Bedienung
- Hohe Spannkräfte
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
146,43 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterspanner
Ausführung 1
mit Endspannung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M8
L=Grifflänge
104±2
A
14
B
38
B1
25
B2
12
Befestigungsart
Bohrung
D1
25
D2
7
H
70
H1 max.
25
H2
34
L1
27
L2
28
L3
28
L4
27
S
16
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Exzenter Vergütungsstahl 1.7220, Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.