Spannschloss
Stahl
- Optimales Aufbringen der Vorspannung
- Entgegenwirken zur Kettendehnung
294,30 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannschloss
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
20
F3=Spannkraft max. kN
40
L=Länge
66
L1
126
L2
151-203
SW
30
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets werden zwischen den Ketten montiert. Mit Hilfe der Spannschlösser wird die Kette vorgespannt und das Spiel welches bei längeren Ketten immer größer wird herausgenommen.
Zubehör
Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-03.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.