{"product":{"productId":"agid.3088","price":250.13,"name":"NIEDERZUGSPANNER RECHTS A=121,5 40X40,FORM:D STAHL"},"currency":"CHF"}
Niederzugspanner
rechts
Stahl
brüniert und einsatzgehärtet
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Flexibel einsetzbar
- Spannbacken einsatzgehärtet
- Betätigung von Hand
Verkaufseinheit
250,13 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Form
D
Ausführung 1
rechts
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
A=Länge
121,5
B=Breite
40
F=
Spannkraft
N
7200
H=Höhe
40
Anwendung
Rohteile
Befestigungsart
Langloch
D
18
D1
10,2
E
18
E1
20
E2
13
E3
7
H1
74
K
6
K1
42
L
70,5
L1
35
L2
31,5
R
143
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 und 04516-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft
04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 N
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.