Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend
04624-19

Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen.Werkstoff:Gehäuse Aluminium.
Kolben Stahl.
Ausführung:Kolben gehärtet.Hinweis:Beim Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Die Luftversorgung erfolgt bei den Drehhebelspanner über gebohrte Kanäle.
Der Spannhebel bewegt sich mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Beim Entspannen fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl.

Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können.

Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstückes angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein.
Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
Mit den Drehhebelspanner können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind.
Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.

Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:Gebohrte Kanäle.Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 6 bar.Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Keine Querkräfte beim Spannen.
- Geringe Einbaumaße.
- Vielfältige Spannhebelauswahl.
- Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
Auf Anfrage:Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.Zubehör:Spannhebel für Drehhebelspanner 04624-30.Lieferumfang4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten.Zeichnungshinweis:
1) Spannhebellänge (siehe 04624-30)
2) Hub (siehe 04624-30)
3) siehe Zubehör
4) Einbaukontur
5) Kanten gerundet
6) lösen
7) spannen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04624-19 Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend 295 kB
 Technischer Hinweis pneumatischer Drehhebelspanner 22,3 kB

Zeichnungen

Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend
Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKolben-
durchmesser
AnschlussartB

B1DD1GG1HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
04624-19-12130412gebohrte Kanäle2719,52021M4x25M4x81522217 252.89 CHF
04624-19-16130416gebohrte Kanäle34252728M5x35M5x1120242810,5 268.86 CHF
04624-19-20130420gebohrte Kanäle40303435M6x40M6x102527,5359 347.39 CHF
04624-19-25130425gebohrte Kanäle5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 368.69 CHF
04624-19-32130432gebohrte Kanäle66495758M10x65M10x1640375615,5 387.32 CHF
BestellnummerKolben-
durchmesser
H4H5H6LL1L2L3RKolbenkraft
bei 6 bar
(kN)
wirksame
Kolbenfläche
(cm²)
CADZub.PreisBestellen
04624-19-1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 252.89 CHF
04624-19-1613041624,513103513,54,510170,274,52 268.86 CHF
04624-19-2013042028151141,516,5512,5200,427,06 347.39 CHF
04624-19-2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 368.69 CHF
04624-19-32130432382114,56826,58,520331,2721,23 387.32 CHF