Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend
04624-60

Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzguss-Werkzeuge.
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.
Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Hinweis:Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.

Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:Gebohrte Kanäle.Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 500 bar.Montage:Siehe Einbaukontur.Auf Anfrage:Größere Kolbendurchmesser und Hübe.Zubehör:- Auflagebolzen 02153.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
Zeichnungshinweis:
1) Einbaukontur
2) Zylinder einfahren
3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
4) Kanten gerundet, maximal R0,5
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04624-60 Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend 385 kB
 Technischer Hinweis hydraulische Spannelemente 151 kB

Zeichnungen

Einschraubzylinder hydraulisch doppelt wirkend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKolben-
durchmesser
HubAnschlussartDD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADZub.PreisBestellen
04624-60-1616130611616gebohrte Kanäle2022103,5M30x1,5M6x15565012244124838238 194.33 CHF
04624-60-1632130611632gebohrte Kanäle2022103,5M30x1,5M6x15726612244124838238 202.31 CHF
04624-60-1650130611650gebohrte Kanäle2022103,5M30x1,5M6x15908412244124838238 211.63 CHF
04624-60-2016130612016gebohrte Kanäle2628124,2M36x1,5M8x1657511225432510402810 196.99 CHF
04624-60-2032130612032gebohrte Kanäle2628124,2M36x1,5M8x1673671225432510402810 203.64 CHF
04624-60-2050130612050gebohrte Kanäle2628124,2M36x1,5M8x1691851225432510402810 212.96 CHF
04624-60-2520130612520gebohrte Kanäle3335165,2M42x1,5M10x1763561225432511403013 202.31 CHF
04624-60-2550130612550gebohrte Kanäle3335165,2M42x1,5M10x1793861225432511403013 215.62 CHF
04624-60-3225130613225gebohrte Kanäle4345205,2M56x2M12x18746414,528442813414017 259.55 CHF
04624-60-3250130613250gebohrte Kanäle4345205,2M56x2M12x18998914,528442813414017 283.50 CHF
04624-60-4025130614025gebohrte Kanäle5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 292.82 CHF
04624-60-4050130614050gebohrte Kanäle5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 316.78 CHF
BestellnummerKolben-
durchmesser
Druckkraft
bei 100 bar
(kN)
Zugkraft
bei 100 bar
(kN)
Druckkraft
bei 500 bar
(kN)
Zugkraft
bei 500 bar
(kN)
Ölbedarf / 10 mm
Hub
(cm³)
Ölbedarf / 10 mm
Rückhub
(cm³)
CADZub.PreisBestellen
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 194.33 CHF
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 202.31 CHF
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 211.63 CHF
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 196.99 CHF
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 203.64 CHF
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 212.96 CHF
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 202.31 CHF
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 215.62 CHF
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 259.55 CHF
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 283.50 CHF
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 292.82 CHF
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 316.78 CHF