DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Anschlagfläche der Spannbacke ist geriffelt.
Hinweis
Der verstellbare Gegenhalter wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment