Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend
04624-40

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Hebelspanner können optimal eingesetzt werden, wenn aufgrund der Spannsituation das Werkstück im nicht gespannten Zustand nach oben frei entnommen werden soll. Wegen der linearen Bewegung des Spannhebels beim Öffnen oder Schließen des Hebelspanners ist dieser besonders geeignet für Spannsituationen, bei denen eine seitliche Bewegung des Spannelements nicht möglich ist, z.B. wegen störender Konturen. Über den Kolben wird die Kraft in den Spannhebel des Hebelspanners eingeleitet. Durch die doppelt wirkende Arbeitsweise der Hebelspanner sind die Öffnungs- und Schließzeiten eindeutig definiert.Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Hinweis:Der Spannhebel des Hebelspanners entwickelt seine optimale Spannkraft in horizontaler Position.
Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen.
Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise:- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
Technische Daten:- Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 16 und 25: 350 bar.
- Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar.
Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Integrierter Metallabstreifer.
- Teilweise versenkbares Gehäuse.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
- Vielseitige Einbaumöglichkeiten.
Auf Anfrage:Mit Positionskontrolle.Lieferumfang- 1 Stk. Spannhebel für Hebelspanner.
- 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
- 4 Stk. Kunststoffabdeckungen.
- 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss).
Zeichnungshinweis:
H1*= optimaler Spannpunkt; noch -1,5mm bis Spannhebelanschlag

1) Einbaukontur
2) lösen
3) spannen
4) Kante gerundet
5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04624-40 Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend 592 kB
 Technischer Hinweis hydraulische Spannelemente 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form A, Gewindeanschluss

mehr Info

Zeichnungen

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form A, Gewindeanschluss
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form A, Gewindeanschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormKolben-
durchmesser
AnschlussartB

B1B2C
(Grad)
DD1GG1HH1H2H3H4CADZub.PreisBestellen
04624-40-161104A16Gewindeanschluss61387693838,5M6x12G1/811741,537,510,522,5 445.89 CHF
04624-40-251104A25Gewindeanschluss80568655050,5M8x22G1/415650541922 596.29 CHF
04624-40-401104A40Gewindeanschluss856213,5657070,5M10x22G1/41916567,72025 645.54 CHF
BestellnummerFormKolben-
durchmesser
LL1L2L3L4L5L6L7L8Spannkraft
bei 100 bar
(kN)
Spannkraft
bei 200 bar
(kN)
Spannkraft
bei 350 bar
(kN)
CADZub.PreisBestellen
04624-40-161104A1652381518281949357,51,5-5,2 445.89 CHF
04624-40-251104A2572562425442463,544103,9-13,8 596.29 CHF
04624-40-401104A401007836326631,582,540,5109,519- 645.54 CHF

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form B, O-Ring-Flanschanschluss

mehr Info

Zeichnungen

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form B, O-Ring-Flanschanschluss
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form B, O-Ring-Flanschanschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormKolben-
durchmesser
AnschlussartB

B1B2B4C
(Grad)
DD1D2GHH1H2H3H4CADZub.PreisBestellen
04624-40-161204B16O-Ring-Flanschanschluss6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 445.89 CHF
04624-40-251204B25O-Ring-Flanschanschluss7256827655050,54M8x2215650541922 596.29 CHF
04624-40-401204B40O-Ring-Flanschanschluss956213,529657070,55M10x221916567,72025 645.54 CHF
BestellnummerFormKolben-
durchmesser
LL1L2L4L5L6L7L8L10Spannkraft
bei 100 bar
(kN)
Spannkraft
bei 200 bar
(kN)
Spannkraft
bei 350 bar
(kN)
CADZub.PreisBestellen
04624-40-161204B16523815281949357,5241,5-5,2 445.89 CHF
04624-40-251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 596.29 CHF
04624-40-401204B4010078366631,582,550,510429,519- 645.54 CHF

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form C, gebohrte Kanäle

mehr Info

Zeichnungen

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form C, gebohrte Kanäle
Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form C, gebohrte Kanäle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormKolben-
durchmesser
AnschlussartB

B1B2C
(Grad)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CADZub.PreisBestellen
04624-40-161304C16gebohrte Kanäle523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 431.24 CHF
04624-40-251304C25gebohrte Kanäle725686550M8x22156505419225525,241,8 582.98 CHF
04624-40-401304C40gebohrte Kanäle856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 629.56 CHF
BestellnummerFormKolben-
durchmesser
LL1L2L4L5L6L7L8Spannkraft
bei 100 bar
(kN)
Spannkraft
bei 200 bar
(kN)
Spannkraft
bei 350 bar
(kN)
CADZub.PreisBestellen
04624-40-161304C16523815281949267,51,5-5,2 431.24 CHF
04624-40-251304C25725624442463,536103,9-13,8 582.98 CHF
04624-40-401304C4010078366631,582,540,5109,519- 629.56 CHF