{"product":{"productId":"agid.27321","price":562.59,"name":"NIEDERZUGSPANNER HYDRAULISCH EIWIEINFACH WIRKEND, DK=36, S=10,GEWINDE-U. O-RING-ANSCHLUSS STAHL"},"currency":"CHF"}
Niederzugspanner
hydraulisch
Stahl
brüniert
- Geringe Einbauhöhe
- Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben
Verkaufseinheit
562,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
hydraulisch
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Anschlussart
Gewinde- und O-Ring-Anschluss
B
80
B1
14
B2
56
D
18
D1
11
Form-Typ
einfach wirkend
G
1/4
H
50
H1
27
H2
49
H3
4
H4
11
Hub
S
10
Kolben-
durchmesser
36
L
96
L1
16
L2
2
L3
38
L4
46
RoHS
true
Spannkraft
bei 100 bar
(kN)
8
Spannkraft
bei 500 bar
(kN)
40
Ölbedarf / 10 mm
Hub
(cm³)
10,2
Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit Niederzugspannern kann die Spannkraft seitlich auf das Werkstück gebracht werden. Niederzugspanner eignen sich besonders für Spannsituationen, in denen eine Spannung von oben nicht durchgeführt werden kann oder nicht benötigt wird.
Mit Hilfe von Federn wird der Kolben und das Druckstück nach der Druckentlastung in die Grundstellung zurückgestellt.
Mit Hilfe von Federn wird der Kolben und das Druckstück nach der Druckentlastung in die Grundstellung zurückgestellt.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Bei der seitlichen Spannkrafteinleitung entsteht eine horizontale sowie eine vertikale Kraftkomponente. Die Größe der Kraftkomponenten ist jeweils vom Hub abhängig. Eine aufkommende vertikale Kraftkomponente kann max. 25 % der Spannkraft betragen. Mit dieser Kraft wird das Werkstück gegen die Auflagefläche gespannt. Die horizontale Kraftkomponente sinkt abhängig vom Hub auf min. 95 % der Anfangskraft.
Der Spannkolben im Niederzugspanner hat eine integrierte Hubbegrenzung.
Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Der Spannkolben im Niederzugspanner hat eine integrierte Hubbegrenzung.
Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Vorteile
- Geringe Einbauhöhe.
- Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben.
- Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben.
Lieferumfang
1 Stk. O-Ring 10x2 (für Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Verschlussschraube
2) O-Ring
2) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.