Spannhaken
Mini
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
- Vielfalt an Varianten und Baugrößen
45,40 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Form
D
Ausführung 1
Mini
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Durchmesser
10
H5=max. Spannbereich
3
H=Höhe
37
M=Anziehdrehmoment max. Nm
2,7
B
8
D1
14
D2
M4
F max. kN
2
H1
24,5
H2
14,5
H4
7,5
L
14
R
18
Zylinderschraube DIN 912
M4x30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
Vorteile
Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum
Vielfalt an Varianten und Baugrößen
Vielfalt an Varianten und Baugrößen
Zubehör
Spannhakenaufnahmen 04375.
Spannhakenaufnahmen 04379.
Höhenzylinder 04378.
Spannhakenaufnahmen 04379.
Höhenzylinder 04378.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.