Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm
ab
339,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kraftspanner 3-stufig, Form B, ohne Spannarm
ab
264,03 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Montage
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Lieferumfang
Form A:
- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Form B:
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Form B:
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Zubehör
Erhöhung 04630
Druckstücke 04631
Druckstücke 04631