Spannarm
für Schwenkspanner
Vergütungsstahl
- Zubehör für Schwenkspanner
- Verlängerung des Spannarmes
97,06 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannarm
Ausführung 1
für Schwenkspanner
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
ID=passend zu
04366-...3232
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M4
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.