Spannhaken
mit Winkelaufnahme
Vergütungsstahl
- Verlängerte Spannpratze
- Horizontal oder vertikal montierbar
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Geringer Platzbedarf
103,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Winkelaufnahme
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M6
M=Anziehdrehmoment max. Nm
7,5
A
38
B
26
B1
19,5
B2
12
B3
6
B4
18
B5
2,5
D1
6,4
D2
16
D3
28
F max. kN
4,5
H
54,5
H1
44
H2
25
H3
18
L
50
M
9
S
4
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Spannhaken und Spannschraube Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.