Niederzugspanner
rechts
Stahl
brüniert und einsatzgehärtet
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Flexibel einsetzbar
- Spannbacken einsatzgehärtet
- Betätigung von Hand
236,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Form
B
Ausführung 1
rechts
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
A=Länge
58,5
B=Breite
40
F=Spannkraft N
7200
H=Höhe
39
Befestigungsart
Bohrung
D
18
D1
M10
E
12,7
H1
74
K
5,5
L
37
L1
31,5
L2
27
L3
6
R
143
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 und 04518-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft
04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 N
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.