Anschlag
für Stabilspannbacken
Stahl
- Zubehör Stabilspannbacken
331,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlag
Ausführung 1
für Stabilspannbacken
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Einsatzstahl
B3=T-Nutenbreite
20/22/24/28/30
B
75
B1
26
B2
20
D
M6
H
100
H1
45
H3
40
L
177
L1
85,5
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahlguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Anschlagelemente für Werkstücke oder Vorrichtungen, die mit einem Stabilspannbacken auf dem Maschinentisch gespannt bzw. befestigt werden. Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen.
Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.