Auflageleiste
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Auflageflächen geschliffen und vergütet
- Verschiedene Höhen lieferbar
- Befestigung mittels Zylinderschraube
- Zum Auflegen von Werkstücken
- Frei positionierbar
129,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageleiste
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M16
H=Höhe
40
B
50
B1
17
H1
23
L
90
L1
40
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.