DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Nocke Werkzeugstahl.
Schaft und Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF31.
Ausführung
Nocke und Schaft gehärtet und brüniert.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Hinweis
* Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch