norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl.
Spannelement und Anschlag Federstahl.
Ausführung:Grundkörper vergütet.Bestellhinweis:Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag.Hinweis:Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage.
Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht.
Hub des Exzenters: 1,2 mm.
Anwendung:Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) Exzenterschraube
2) Spannelement
3) Anschlag
4) Grundkörper
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04571-10 Flachspanner Stahl für T-Nut 303 kB

Zeichnungen

Flachspanner Stahl für T-Nut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1HH1H2LL1L2SWNutbreiteF
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04571-10-10182010,57,5546251541049 427.34 CHF
04571-10-12182010,57,5548251541249 427.34 CHF
04571-10-14222010,57,5552251541449 484.91 CHF
04571-10-16252010,57,5548251541649 493.17 CHF
04571-10-18252010,57,5548251541849 504.09 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09