Flachspanner
mit Exzenter
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Robuste Bauweise
128,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Form
B
Ausführung 1
mit Exzenter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
70
D=Bohrungsdurchmesser
8,2
F=Spannkraft kN
6
H=Höhe
15
L=Länge
50
M=Anziehdrehmoment max. Nm
27
S=Hub
2
SW=Schlüsselweite
10
B1
60
B2
12
B3
55
Form-Typ
ohne Zylinderstift
H2
9
H3
5
H4
7
L1
46
L2
22
Beschreibung
Produktbeschreibung
Form B ohne Positionierstift.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
Siehe Zeichnung (Form A).
Vorteile
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Startposition Spannen
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.