Keilspanner
mit Bearbeitungszugabe
Aluminium
eloxiert
- Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken
- Für das Einarbeiten der Werkstückkontur
- Kleine Bauweise sorgt für platzsparende Mehrfachspannung
- Mit Niederzugeffekt
78,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Oberfläche Komponente
brüniert
D=Gewinde
M8
F3=Spannkraft max. kN
8,9
L=Länge
31,8
M=Anziehdrehmoment max. Nm
14,5
R=Anwendung
bearbeitete Teile
B1 min. - max.
50,8 - 52
B2
20,8
B3
9,9
Befestigungsart
Gewinde
D1
M4
H
25,4
H1
12,7
L1
20,6
Beschreibung
Werkstoff
Außenteil Aluminiumprofil. Keil Einsatzstahl.
Ausführung
Außenteil eloxiert. Keil brüniert.
Hinweis
Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Durch entsprechende Ausfräsungen können Werkstücke formschlüssig und dadurch absolut sicher und verspannungsfrei gespannt werden. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.
Zeichnungshinweis
1) Die Verriegelungsplatte wird nur für das Formfräsen verwendet, nicht für die Werkstückspannung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.