|
|
04451Keilspanner mit Festbacke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden. Unterseite ist Hartmetallbeschichtet. Dadurch wird der Reibwert erhöht.LieferumfangKeilspanner. Befestigungsschrauben.Zeichnungshinweis:Form A: Spannflächen glatt Form B: Spannflächen geriffelt Form D: mit Bearbeitungszugabe Form E: mit Spannpins Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | B1 | H | H1 | H3 | D Innengewinde | L min. | L max. | G Zylinderschraube DIN 912 | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04451-0500112 | A | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 335.28 CHF | |
|
Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | B1 | H | H1 | H3 | D Innengewinde | L min. | L max. | G Zylinderschraube DIN 912 | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04451-0500212 | B | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 88,5 | 94,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 412.12 CHF | |
|
Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | B1 | H | H1 | H3 | D Innengewinde | L min. | L max. | G Zylinderschraube DIN 912 | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04451-0500412 | D | 50 | 30 | 25 | 12,5 | 3,5 | M5 | 98,5 | 104,5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 349.25 CHF | |
|
Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | B1 | B2 | H | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innengewinde | L min. | L max. | G Zylinderschraube DIN 912 | Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04451-0500512 | E | 50 | 30 | 18 | 25 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | 98 | 104 | M12x30 | - | 30 | 85 | | | 377.19 CHF | |