Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe
04451_D

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.LieferumfangKeilspanner.
Befestigungsschrauben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04451_D Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe 164 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04451-0500412D98,5104,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 350.05 CHF