|
|
04451_EKeilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.LieferumfangKeilspanner. Befestigungsschrauben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innengewinde | G Zylinderschraube DIN 912 | Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04451-0500512 | E | 98 | 104 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | - | 30 | 85 |  | | 378.00 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|