Kompakt-Spanner
Aluminium
- Ungehinderter Werkstückwechsel
- Hohe selbsthemmende Spannkraft
- Stufenloser Verstellbereich
- Hohe Spannkraft ohne großen Kraftaufwand
457,93 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kompakt-Spanner
Größe
3
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Einsatzstahl
B=Breite
53
F=Spannkraft kN
15
H=Höhe
87
L=Länge
107
B1
25
D
M12
H1
32
H2
67
L1
53
L2
22
L3
57
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium, Spannhebel Einsatzstahl. Spannschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung
Gehäuse blank, Spannhebel geschliffen und brüniert.
Hinweis
Der Spannarm des Kompakt-Spanners ist voll zurückziehbar. Technische Vorteile des Kompakt-Spanners: - Ungehinderter Werkstückwechsel - Stufenloser Verstellbereich - Hohe selbsthemmende Spannkraft - Variabler Höhenaufbau (Höhenböcke siehe 04626) - Hohe Spannkraft ohne großen Kraftaufwand - Spanner auch als Anschlag geeignet
Auf Anfrage
Längerer Spannarm (L1).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.